產品資訊 "PF-RH-30000 3R/4 7035"
我们的普凡恩贝格防雨罩(专利申请中)采用坚固耐用的设计,与普凡恩贝格过滤风扇配合使用时,防护等级符合 NEMA TYPE 3R/4/4x 和 IPx6 标准。
- 商品编号
- 18102000013
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- IP保护(内部)
- X6
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- 适用于HPR和FM的PF(A)
- PF(A) 3X000
- 产品重量(千克)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN(EAN)
- 4061131082682
- 产品尺寸(毫米)
- 322 mm x 276 mm x 102 mm
- 商品编号
- 18102000013
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- IP保护(内部)
- X6
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 适用于HPR和FM的PF(A)
- PF(A) 3X000
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- 产品重量(磅)
- 2,9 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131082682
- ETIM-Class
- EC002502
- 产品尺寸(英寸)
- 12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
技术数据