You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PF-RH-60000 3R/4 ANSI61"

我们的百能堡防雨罩(专利申请中)采用坚固耐用的设计,与百能堡过滤风扇配合使用时,防护等级符合 NEMA TYPE 3R/4/4x 和 IPx6 标准。
技术数据
商品编号
18102000018
彩色盖子/盖板
鹅卵石灰
盖子/罩子颜色 RAL
7035
IP保护(内部)
X6
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R/4
适用于HPR和FM的PF(A)
PF(A) 6X000
产品重量(千克)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN(EAN)
4061131082736
产品尺寸(毫米)
440 mm x 394 mm x 102 mm
商品编号
18102000018
彩色盖子/盖板
鹅卵石灰
IP保护(内部)
X6
盖子/罩子颜色 RAL
7035
适用于HPR和FM的PF(A)
PF(A) 6X000
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R/4
产品重量(磅)
2,9 lb.
GTIN(EAN)
4061131082736
ETIM-Class
EC002502
产品尺寸(英寸)
17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 166.16 KB Download

Technical Drawings