You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PF-SH-30000 4/4X 304SS"

我们的普凡恩贝格防雨罩(专利申请中)采用坚固耐用的设计,与普凡恩贝格过滤风扇配合使用时,防护等级符合 NEMA TYPE 3R/4/4x 和 IPx6 标准。

除了标准的喷漆和不锈钢款式外,Pfannenberg 还提供一款专用的 4X 不锈钢防雨罩,以满足餐饮生产设施中对 FDA 合规性的要求。

  • 卫生级防雨罩设计 白色密封圈(NEMA 4X) - 适用于食品和饮料生产环境的符合FDA标准的解决方案
  • 卫生级冲洗设计 - 光滑无缝的结构,便于清洁和消毒
技术数据
商品编号
18102000027
彩色盖子/盖板
不锈钢
IP保护(内部)
X6
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4/4X
适用于HPR和FM的PF(A)
PF(A) 3X000
产品重量(千克)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN(EAN)
4061131082828
产品尺寸(毫米)
322 mm x 276 mm x 102 mm
商品编号
18102000027
彩色盖子/盖板
不锈钢
IP保护(内部)
X6
适用于HPR和FM的PF(A)
PF(A) 3X000
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4/4X
产品重量(磅)
2,9 lb.
GTIN(EAN)
4061131082828
ETIM-Class
EC002502
产品尺寸(英寸)
12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.26 KB Download

Technical Drawings