PF-RH-WD
PF-SH-60000 WD
可冲洗卫生级 Rainhood 不锈钢 白色 FDA 垫圈 适用于 PF/PFA 6x000 规格
SST IPX6/NEMA4/4X
產品編號:
18182000029
我们的百能堡防雨罩(专利申请中)采用坚固耐用的设计,与百能堡过滤风扇配合使用时,防护等级符合 NEMA TYPE 3R/4/4x 和 IPx6 标准。
除了标准的喷漆和不锈钢款式外,Pfannenberg 还提供一款专用的 4X 不锈钢防雨罩,以满足餐饮生产设施中对 FDA 合规性的要求。
除了标准的喷漆和不锈钢款式外,Pfannenberg 还提供一款专用的 4X 不锈钢防雨罩,以满足餐饮生产设施中对 FDA 合规性的要求。
- 卫生级防雨罩设计 白色密封圈(NEMA 4X) - 适用于食品和饮料生产环境的符合FDA标准的解决方案
- 卫生级冲洗设计 - 光滑无缝的结构,便于清洁和消毒
產品資訊 "PF-SH-60000 4/4X 304SS"
我们的百能堡防雨罩(专利申请中)采用坚固耐用的设计,与百能堡过滤风扇配合使用时,防护等级符合 NEMA TYPE 3R/4/4x 和 IPx6 标准。
除了标准的喷漆和不锈钢款式外,Pfannenberg 还提供一款专用的 4X 不锈钢防雨罩,以满足餐饮生产设施中对 FDA 合规性的要求。
除了标准的喷漆和不锈钢款式外,Pfannenberg 还提供一款专用的 4X 不锈钢防雨罩,以满足餐饮生产设施中对 FDA 合规性的要求。
- 卫生级防雨罩设计 白色密封圈(NEMA 4X) - 适用于食品和饮料生产环境的符合FDA标准的解决方案
- 卫生级冲洗设计 - 光滑无缝的结构,便于清洁和消毒
- 商品编号
- 18102000029
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- IP保护(内部)
- X6
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 适用于HPR和FM的PF(A)
- PF(A) 6X000
- 产品重量(千克)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN(EAN)
- 4061131082842
- 产品尺寸(毫米)
- 440 mm x 394 mm x 102 mm
- 商品编号
- 18102000029
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- IP保护(内部)
- X6
- 适用于HPR和FM的PF(A)
- PF(A) 6X000
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 产品重量(磅)
- 2,9 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131082842
- ETIM-Class
- EC002502
- 产品尺寸(英寸)
- 17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
技术数据