PFA
PFA 10000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
產品編號:
11710001055
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 经第三方认证 - 值得信赖的产品设计
- 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
產品資訊 "PFA 10000 54 7035"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 经第三方认证 - 值得信赖的产品设计
- 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 产品的材质
- 塑料
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 92 mm x 92 mm
- 安装深度(毫米)
- 19 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 109 mm x 109 mm x 23 mm
- 产品重量(千克)
- 0,06 kg
- UL认可的认证编号
- E175229
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131029717
- ETIM-Class
- EC002513
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 产品的材质
- 塑料
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- 安装深度(英寸)
- 0,75 英寸
- 产品重量(磅)
- 0,132 lb.
- UL认证编号
- E489500
- UL认可的认证编号
- E175229
- GTIN(EAN)
- 4061131029717
- ETIM-Class
- EC002513
- 产品尺寸(英寸)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 0.91 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 444.01 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 444.01 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-972_PFA 10000_PDG.STEP | N/A | STEP | 4.32 MB | Download |
Technical Drawings
PFA 10000 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 19 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 0.75 in
尺寸