You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PFA 20000 54 7032"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • UR和UL认证 - 全球适用
  • 经第三方认证 - 值得信赖的产品设计
  • 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
  • G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
技术数据
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
盖子/罩子颜色 RAL
7032
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
125 mm x 125 mm
安装深度(毫米)
26 mm
产品尺寸(毫米)
145 mm x 145 mm x 31 mm
产品重量(千克)
0,12 kg
UL认可的认证编号
E175229
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131029908
ETIM-Class
EC002513
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
盖子/罩子颜色 RAL
7032
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
4.92 inch x 4.92 inch
安装深度(英寸)
1,02 英寸
产品重量(磅)
0,265 lb.
UL认证编号
E489500
UL认可的认证编号
E175229
GTIN(EAN)
4061131029908
ETIM-Class
EC002513
产品尺寸(英寸)
5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-972_PFA 20000_PDG.STEP N/A STEP 4.25 MB Download

Technical Drawings

PFA 20000 54 7032

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
26 mm
A
4.92 in
B
4.92 in
X
5.71 in
Y
5.71 in
Z1
0.2 in
Z2
1.02 in