You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PFA 20000 55 UV 7035 42pcs"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • UR和UL认证 - 全球适用
  • 先进过滤技术 IP55 波纹滤芯 - 适用于室内外严苛工况
  • 卓越的过滤技术 - 卓越的气流表现
  • 带折叠结构的波纹滤网 - 无与伦比的气流,实现高效的机柜冷却
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
技术数据
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
抗紫外线
是 (1)
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
125 mm x 125 mm
安装深度(毫米)
26 mm
产品尺寸(毫米)
145 mm x 145 mm x 31 mm
产品重量(千克)
0,12 kg
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131254225
ETIM-Class
EC002513
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
抗紫外线
是 (1)
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
4.92 inch x 4.92 inch
安装深度(英寸)
1,02 英寸
产品重量(磅)
0,265 lb.
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131254225
ETIM-Class
EC002513
产品尺寸(英寸)
5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-972_PFA 20000_PDG.STEP N/A STEP 4.25 MB Download

Technical Drawings