You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PFA 60000 55 UV 9011 N3R"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • UR和UL认证 - 全球适用
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
  • 户外级设计(NEMA 3R) - 在雨、雪和紫外线照射下仍能可靠运行
  • 增强了抗潮湿和抗水射流能力 - 在恶劣环境下仍能提供可靠的过滤性能
  • G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
技术数据
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
抗紫外线
是 (1)
盖子/罩子颜色 RAL
9011
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
292 mm x 292 mm
安装深度(毫米)
39 mm
产品尺寸(毫米)
320 mm x 320 mm x 46 mm
产品重量(千克)
0,7 kg
GTIN(EAN)
4061131078371
ETIM-Class
EC002513
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
抗紫外线
是 (1)
盖子/罩子颜色 RAL
9011
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
11.5 inch x 11.5 inch
安装深度(英寸)
1,54 英寸
产品重量(磅)
1,54 lb.
GTIN(EAN)
4061131078371
ETIM-Class
EC002513
产品尺寸(英寸)
12.6 inch x 12.6 inch x 1.8 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.59 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.07 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 631.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 631.17 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 60000 55 UV 9011 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
39 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
1.54 in