You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PFB 22000 230V 54 7035"

奥托·百能堡(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (m³/h)
61 m³/h
组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
44 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
28 W
额定功耗 60Hz
24 W
直流额定功耗
28 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
44 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
44 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°C)
-15-55 °C
开孔尺寸(毫米)
125 mm x 125 mm
产品尺寸(毫米)
145 mm x 202 mm x 93 mm
产品重量(千克)
1 kg
GTIN(EAN)
4061131022084
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (cfm)
135 cfm
组合模式下的风量 50Hz(cfm)
26 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
28 W
额定功耗 60Hz
24 W
直流额定功耗
28 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
44 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
44 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°F)
5-131 °F
开孔尺寸(英寸)
4.92 inch x 4.92 inch
产品尺寸(英寸)
5.71 inch x 5.71 inch x 3.66 inch
安装深度(英寸)
2,76 英寸
产品重量(磅)
1,632 lb.
GTIN(EAN)
4061131022084
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 22000 230V 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A1
125 mm
B1
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
70 mm