You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PFB 42500 24DC 54 9011"

奥托·百能堡(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
技术数据
电压类型
DC
相数
1
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
无阻碍气流(DC)(m³/h)
125 m³/h
组合式直流风量(m³/h)
93 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
12 W
直流额定功耗
12 W
噪声级(EN ISO 3741)DC
49 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
滚珠轴承
盖子/罩子颜色 RAL
9011
工作温度范围(°C)
15-55 °C
开孔尺寸(毫米)
223 mm x 223 mm
产品尺寸(毫米)
252 mm x 252 mm x 103 mm
产品重量(千克)
0,92 kg
GTIN(EAN)
4061131258049
ETIM-Class
EC000320
电压类型
DC
相数
1
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
无阻碍气流(DC,cfm)
74 cfm
组合式直流风量(cfm)
55 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
12 W
直流额定功耗
12 W
噪声级(EN ISO 3741)DC
49 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
滚珠轴承
盖子/罩子颜色 RAL
9011
工作温度范围(°F)
59-131 °F
开孔尺寸(英寸)
8.78 inch x 8.78 inch
产品尺寸(英寸)
9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
安装深度(英寸)
3,82 英寸
产品重量(磅)
2,029 lb.
GTIN(EAN)
4061131258049
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 42500 24DC 54 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm