產品資訊 "PFB 43000 230V 54 9011 A"
奥托·百能堡(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 50Hz (m³/h)
- 233 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 36 W
- 额定功耗 60Hz
- 35 W
- 直流额定功耗
- 36 W
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 61 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 61 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9011
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 223 mm x 223 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- 产品重量(千克)
- 1,50 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131237518
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 36 W
- 额定功耗 60Hz
- 35 W
- 直流额定功耗
- 36 W
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 61 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 61 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9011
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
- 安装深度(英寸)
- 4,45 英寸
- 产品重量(磅)
- 3,31 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131237518
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
Technical Drawings
PFB 43000 230V 54 9011 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
尺寸