You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PFBA 10000 54 9022"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
技术数据
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
盖子/罩子颜色 RAL
9022
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
92 mm x 92 mm
产品尺寸(毫米)
109 mm x 109 mm x 23 mm
产品重量(千克)
0,06 kg
GTIN(EAN)
4061131256779
ETIM-Class
EC002513
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
盖子/罩子颜色 RAL
9022
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
3.62 inch x 3.62 inch
安装深度(英寸)
0,75 英寸
产品重量(磅)
0,132 lb.
GTIN(EAN)
4061131256779
ETIM-Class
EC002513
产品尺寸(英寸)
4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch

Technical Drawings

PFBA 10000 54 9022

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A1
92 mm
B1
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm