產品資訊 "PFBA 20000 55 9011"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 12
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 产品的材质
- 塑料
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9011
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 125 mm x 125 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 145 mm x 145 mm x 31 mm
- 产品重量(千克)
- 0,12 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131254775
- ETIM-Class
- EC002513
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 12
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 产品的材质
- 塑料
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9011
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- 安装深度(英寸)
- 1,02 英寸
- 产品重量(磅)
- 0,265 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131254775
- ETIM-Class
- EC002513
- 产品尺寸(英寸)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
技术数据
Technical Drawings
PFBA 20000 55 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 125 mm
- B1
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 26 mm
尺寸