You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "PFBA 30000 54 7035"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
技术数据
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
177 mm x 177 mm
产品尺寸(毫米)
202 mm x 202 mm x 40 mm
产品重量(千克)
0,26 kg
GTIN(EAN)
4061131030454
ETIM-Class
EC002513
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
12
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
产品的材质
塑料
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
6.97 inch x 6.97 inch
安装深度(英寸)
1,34 英寸
产品重量(磅)
0,573 lb.
GTIN(EAN)
4061131030454
ETIM-Class
EC002513
产品尺寸(英寸)
7.953 inch x 7.953 inch x 1.57 inch

Technical Drawings

PFBA 30000 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm