You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PMF 2015-SIL 24 DC RD WINKELM."

PMF 系列紧凑型氙气闪光灯专为机器状态指示和工业信号指示而设计。即使在苛刻的工作环境中,它们也能提供可靠且醒目的提示。

  • 采用独立电源供电的监控 - 在严苛环境下提供更高的安全性
  • 无电位触点 - 为任何控制系统提供简单且灵活的故障信号接口
  • 通过集成安全设计和诊断通道达到SIL2/PL d等级 - 满足功能安全要求
  • 受监控的功能 - 确保在安全关键型应用中立即触发警报
  • 菲涅尔透镜 - 理想的光束聚合,实现卓越的广域可见性
技术数据
商品编号
21007805611
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,7 A
光强(cd)
100 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
231,79 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
SIL级别
2
性能等级
d
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,8 kg
GTIN(EAN)
4061131108955
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
185 mm x 177 mm x 177 mm
商品编号
21007805611
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,7 A
光强(cd)
100 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
760,47 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
SIL级别
2
性能等级
d
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
1,76 lb.
GTIN(EAN)
4061131108955
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 191.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015 SIL N/A pdf 1.32 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 7.6 25.6 25.6
警告 15.2 51.2 51.2
指示 34.2 115.2 115.2