You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PMF LED-HI 24 DC GN"

PMF 系列紧凑型氙气闪光灯专为机器状态指示和工业信号指示而设计。即使在苛刻的工作环境中,它们也能提供可靠且醒目的提示。

  • 360°可视性 - 非常适合顶部安装,以实现最大覆盖范围
  • LED段控制 - 实现方向性与节能型信号指示
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
  • 菲涅尔透镜 - 理想的光束聚合,实现卓越的广域可见性
  • 自动亮度调节 - 可完美适应环境光线,避免产生眩光
技术数据
商品编号
21155636006
额定电压范围(直流)
12-24 V
电压范围(直流)
10.8-26.4 V
电压类型
DC
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
0,9 A
光强(cd)
140 cd
镜片颜色
绿色
光信号类型
旋转灯
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
旋转灯功能
是 (1)
灯具类型
LED
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
55
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚碳酸酯
产品重量(千克)
0,8 kg
GTIN(EAN)
4061131122920
ETIM-Class
EC002975
产品尺寸(毫米)
185 mm x 177 mm x 177 mm
商品编号
21155636006
额定电压范围(直流)
12-24 V
电压范围(直流)
10.8-26.4 V
电压类型
DC
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
0,9 A
光强(cd)
140 cd
镜片颜色
绿色
光信号类型
旋转灯
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
旋转灯功能
是 (1)
灯具类型
LED
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
55
颜色 外壳/物品
黑色
外壳材料
聚碳酸酯
产品重量(磅)
1,79 lb.
GTIN(EAN)
4061131122920
ETIM-Class
EC002975
产品尺寸(英寸)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 463.13 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 463.13 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 882.26 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download