產品資訊 "PMF LED-HI-SIL 24 DC RD DM"
PMF 系列紧凑型氙气闪光灯专为机器状态指示和工业信号指示而设计。即使在苛刻的工作环境中,它们也能提供可靠且醒目的提示。
- 采用独立电源供电的监控 - 在严苛环境下提供更高的安全性
- 无电位触点 - 为任何控制系统提供简单且灵活的故障信号接口
- 通过集成安全设计和诊断通道达到SIL2/PL d等级 - 满足功能安全要求
- 受监控的功能 - 确保在安全关键型应用中立即触发警报
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 21154635006
- 额定电压范围(直流)
- 12-24 V
- 电压范围(直流)
- 10.8-26.4 V
- 电压类型
- DC
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
- 0,78 A
- 光强(cd)
- 175 cd
- 镜片颜色
- 红色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 旋转灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 306,63 m
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- SIL级别
- 2
- 性能等级
- d
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,8 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131122807
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- 商品编号
- 21154635006
- 额定电压范围(直流)
- 12-24 V
- 电压范围(直流)
- 10.8-26.4 V
- 电压类型
- DC
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
- 0,78 A
- 光强(cd)
- 175 cd
- 镜片颜色
- 红色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 旋转灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 1006,01 ft.
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- SIL级别
- 2
- 性能等级
- d
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 1,76 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131122807
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 492.67 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 492.67 KB | Download | |
| User manual standard | RU | 1.12 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH | 1.12 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 10.8 | 27.6 | 27.6 | |
| 警告 | 21.6 | 55.2 | 55.2 | |
| 指示 | 48.6 | 124.2 | 124.2 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 35.4 | 90.6 | 90.6 | |
| 警告 | 70.9 | 181.1 | 135.8 | |
| 指示 | 159.5 | 407.5 | 249 | |