You are currently viewing content for: 塞席爾 · 中文

產品資訊 "PRO 10-DNV 95-265V AC"

PROTECT 系列声光报警器采用极其坚固的压铸铝外壳。该系列产品专为苛刻的工业环境以及对可靠性、功能安全、危险区域防护或船舶认证有严格要求的应用而设计。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
  • 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
23150640001
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
95-265 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,145 A
最大声压(dB(A)@1m)
116 dB(A)
声级降低等级 1
-4 dB
降噪等级 2
-10 dB
降噪等级 3
-16 dB
降噪等级 4
-22 dB
降噪等级 5
-26 dB
降噪等级 6
-30 dB
最大降噪量(分贝)
-30 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK09
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
包装单元的重量(千克)
2,87 kg
GTIN(EAN)
4061131250531
ETIM-Class
EC001354
产品尺寸(毫米)
154 mm x 167 mm x 148 mm
商品编号
23150640001
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
95-265 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,145 A
最大声压(dB(A)@1m)
116 dB(A)
声级降低等级 1
-4 dB
降噪等级 2
-10 dB
降噪等级 3
-16 dB
降噪等级 4
-22 dB
降噪等级 5
-26 dB
降噪等级 6
-30 dB
最大降噪量(分贝)
-30 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK09
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
5,98 lb.
GTIN(EAN)
4061131250531
ETIM-Class
EC001354
产品尺寸(英寸)
6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.55 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.03 KB Download
Certificate MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.6 KB Download
Certificate MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 29.18 KB Download
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7