You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PRO 10-Ex 95-265V AC"

PROTECT 系列声光报警器采用极其坚固的压铸铝外壳。该系列产品专为苛刻的工业环境以及对可靠性、功能安全、危险区域防护或船舶认证有严格要求的应用而设计。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
  • 经Ex认证的设备 - 符合区域 2/22、类别 I, II, III 及分区 的要求
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
23150640007
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
95-265 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,145 A
最大声压(dB(A)@1m)
116 dB(A)
声级降低等级 1
-30 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIC
区外范围气体
2
区外范围的粉尘
22
前级 美国
II
美国前分部
2
原美国认证编号
UL-US-2592114-0
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK09
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
包装单元的重量(千克)
2,88 kg
GTIN(EAN)
4061131250524
ETIM-Class
EC001356
产品尺寸(毫米)
154 mm x 167 mm x 148 mm
商品编号
23150640007
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
95-265 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,145 A
最大声压(dB(A)@1m)
116 dB(A)
声级降低等级 1
-30 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIC
区外范围气体
2
区外范围的粉尘
22
前级 美国
II
美国前分部
2
原美国认证编号
UL-US-2592114-0
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK09
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
5,91 lb.
GTIN(EAN)
4061131250524
ETIM-Class
EC001356
产品尺寸(英寸)
54.53 inch x 6.57 inch x 58.27 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.54 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 485.98 KB Download
Certificate EN5403 DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 255.5 KB Download
Product sheet DE PDF 3.4 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.4 MB Download
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7