You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PRO X 10 10-60V DC AM"

PROTECT 系列组合式信号装置可在危险区域提供可靠的声音和视觉报警提示。其坚固耐用的认证设计适用于 2 区、22 区以及部分 I/II/III 类 2 级应用场合。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
  • 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
  • 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
技术数据
商品编号
23152634000
额定电压范围(直流)
24-48 V
电压范围(直流)
11-60 V
直流额定电流
0,85 A
电压类型
DC
最大声压(dB(A)@1m)
116 dB(A)
声级降低等级 1
-30 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
2,79 kg
GTIN(EAN)
4061131254034
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(毫米)
229 mm x 167 mm x 148 mm
商品编号
23152634000
额定电压范围(直流)
24-48 V
电压范围(直流)
11-60 V
电压类型
DC
最大声压(dB(A)@1m)
116 dB(A)
声级降低等级 1
-30 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
6,23 lb.
GTIN(EAN)
4061131254034
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(英寸)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 363.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 363.99 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 7 12.6 11.6
警告 14 25.2 23.2
指示 31.5 56.7 52.2
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7