PWx 6000
PWS 6302C
空气/水热交换器 侧装 3000W IP55
400VAC 2~
產品編號:
12882609051
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
- 顶部连接选项 - 可选的顶部供水连接方式可提高操作安全性
- 能效与安全性能 - 在苛刻的应用环境中,提供最高水平的安全性和能效
- 可喷漆钢制盖板 - 这款耐用的钢制盖板可轻松涂漆,以匹配橱柜或企业色调
產品資訊 "PWS 6302C 400V 2~ RAL"
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
- 顶部连接选项 - 可选的顶部供水连接方式可提高操作安全性
- 能效与安全性能 - 在苛刻的应用环境中,提供最高水平的安全性和能效
- 可喷漆钢制盖板 - 这款耐用的钢制盖板可轻松涂漆,以匹配橱柜或企业色调
- 商品编号
- 12882609051
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 0,36 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,35 A
- 浪涌电流 50Hz
- 0,56 A
- 60Hz 浪涌电流
- 0,75 A
- IP保护(内部)
- 55
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 54 dB(A)
- 相数
- 2
- 额定功耗 50Hz
- 0,078 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,078 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 2 A
- 允许工作压力(巴)
- 10 bar
- W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
- 2687 W
- W10/A35(50Hz,W,400L)的制冷量
- 3000 W
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 1 °C
- 机箱内部最高温度(°C)
- 50 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 8 °C
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-400 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(cfm)
- 556 cfm
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 945 m³/h
- 工作温度范围(°C)
- 1-70 °C
- 产品重量(千克)
- 37,5 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131043300
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(毫米)
- 1556 mm x 485 mm x 186 mm
- 商品编号
- 12882609051
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 0,36 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,35 A
- 浪涌电流 50Hz
- 0,56 A
- 60Hz 浪涌电流
- 0,75 A
- IP保护(内部)
- 55
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 54 dB(A)
- 相数
- 2
- 额定功耗 50Hz
- 0,078 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,078 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 2 A
- W10/A35 下的制冷量(50Hz,BTU,400L)
- 10236 btu/h
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 34 °F
- 机柜内部最高温度(°F)
- 122 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 46 °F
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-400 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(cfm)
- 556 cfm
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 945 m³/h
- 工作温度范围(°F)
- 34-158 °F
- 产品重量(磅)
- 82,67 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131043300
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(英寸)
- 61.26 inch x 19.1 inch x 7.322 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 210.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.34 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302C 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6302C 400V 2~ RAL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R10
- A
- 662 mm
- B
- 320 mm
- C
- 350 mm
- D
- 280 mm
- E
- 282 mm
- F
- 55 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 945.5 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 26.06 in
- B
- 12.6 in
- C
- 13.78 in
- D
- 11.02 in
- E
- 11.1 in
- F
- 2.17 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 37.22 in
- Z
- 5.59 in
尺寸