產品資訊 "PY L-M-M 95-265V AC GN 7035"
PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 长寿命LED技术 - 运行可靠,无需维护
- 受监控的功能 - 确保在安全关键型应用中立即触发警报
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 21553646004
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 95-265 V
- 额定电压范围(直流)
- 120-120 V
- 电压范围(直流)
- 95-265 V
- 电压类型
- AC/DC
- 光强(cd)
- 22 cd
- 镜片颜色
- 绿色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大可视距离(米)
- 108,72 m
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,4 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131252962
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- 商品编号
- 21553646004
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 95-265 V
- 额定电压范围(直流)
- 120-120 V
- 电压范围(直流)
- 95-265 V
- 电压类型
- AC/DC
- 光强(cd)
- 22 cd
- 镜片颜色
- 绿色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 356,69 ft.
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 0,88 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131252962
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.13 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 352.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 352.45 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 8 | 9.1 | 9.4 | |
| 警告 | 16 | 18.2 | 18.8 | |
| 指示 | 36 | 40.9 | 42.3 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 26.2 | 29.9 | 30.8 | |
| 警告 | 52.5 | 59.7 | 46.3 | |
| 指示 | 118.1 | 134.4 | 84.8 | |