You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "PY L-S 90-265 AC RGB 7035"

PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 长寿命LED技术 - 运行可靠,无需维护
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
  • 多色RGB LED - 仅需一台设备即可替代传统多色信号塔
技术数据
商品编号
21513648055
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
90-265 V
额定电压范围(直流)
120-120 V
电压范围(直流)
90-265 V
电压类型
AC/DC
光强(cd)
10 cd
镜片颜色
多彩
光信号类型
连续光源
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大可视距离(米)
73,3 m
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,165 kg
GTIN(EAN)
4061131239963
ETIM-Class
EC002494
产品尺寸(毫米)
86 mm x 110 mm x 81 mm
商品编号
21513648055
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
90-265 V
额定电压范围(直流)
120-120 V
电压范围(直流)
90-265 V
电压类型
AC/DC
光强(cd)
10 cd
镜片颜色
多彩
光信号类型
连续光源
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大观看距离(英尺)
240,48 ft.
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
0,36 lb.
GTIN(EAN)
4061131239963
ETIM-Class
EC002494
产品尺寸(英寸)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 598.78 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 598.78 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.86 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S N/A pdf 2.09 MB Download
MANUAL PY L-S N/A pdf 1.86 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 5 3.9 4
警告 10 7.8 8
指示 22.5 17.6 18