產品資訊 "PY L-S 90-265 AC YE 3000"
PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 长寿命LED技术 - 运行可靠,无需维护
- 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
- 防丢失密封件和螺钉 - 操作安全简便,可加快布线和安装速度
- 商品编号
- 21513643000
- 电压范围(50Hz)
- 90-265 V
- 电压范围(直流)
- 90-265 V
- 电压类型
- AC
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
- 0,036 A
- 光强(cd)
- 201 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,165 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131239925
- ETIM-Class
- EC002975
- 产品尺寸(毫米)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- 商品编号
- 21513643000
- 电压范围(50Hz)
- 90-265 V
- 电压范围(直流)
- 90-265 V
- 电压类型
- AC
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
- 0,036 A
- 光强(cd)
- 201 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 0,36 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131239925
- ETIM-Class
- EC002975
- 产品尺寸(英寸)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 598.78 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 598.78 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.86 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-S | N/A | 2.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-S | N/A | 1.86 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 7.2 | 3.1 | 3.2 | |
| 警告 | 14.4 | 6.2 | 6.4 | |
| 指示 | 32.4 | 14 | 14.4 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 23.6 | 10.2 | 10.5 | |
| 警告 | 47.2 | 20.3 | 15.8 | |
| 指示 | 106.3 | 45.8 | 28.9 | |