You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PY X-L-15 24 DC RD 7035"

PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 稳定的电流消耗 - 防止负载波动,确保系统平稳、可靠地运行
  • 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 其照射范围是10焦耳闪光灯的两倍多 - 减少所需设备数量
技术数据
商品编号
21561805055
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,54 A
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,54 A
光强(cd)
64 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
185,43 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,69 kg
GTIN(EAN)
4061131132387
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
157 mm x 212 mm x 144 mm
商品编号
21561805055
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,54 A
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,54 A
光强(cd)
64 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
608,37 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
1,52 lb.
GTIN(EAN)
4061131132387
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
6.18 inch x 8.35 inch x 5.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 304.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 304.1 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 176.61 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 14.6 9.2 18.2
警告 29.2 18.4 36.4
指示 65.7 41.4 81.9