產品資訊 "PY X-LA-15 24 DC AM 7035"
PYRA 系列集声光报警器和氙气闪光灯于一体,既具备高性能的信号提示功能,又具有安装特别简便且安全的特点。灯光和声音可分别控制,并能灵活适应各种工业应用场景。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 预接线式声光报警器 - 通过单个接线端子实现快速布线和安装
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 商品编号
- 21565804055
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 19.2-28.8 V
- 直流额定电流
- 0,695 A
- 电压类型
- DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 103 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -12 dB
- 最大降噪量(分贝)
- -25 dB
- 闹铃音数量
- 8
- 可选外部音色数量
- 1
- 光强(cd)
- 95 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 225,92 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 0,87 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131132691
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 172 mm x 216 mm x 144 mm
- 商品编号
- 21565804055
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 19.2-28.8 V
- 电压类型
- DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 103 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -12 dB
- 最大降噪量(分贝)
- -25 dB
- 闹铃音数量
- 8
- 可选外部音色数量
- 1
- 光强(cd)
- 95 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 741,21 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 1,92 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131132691
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 362.63 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 362.63 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.44 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 174.68 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 53.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 31.46 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-L(A)-15 | N/A | 2.44 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 17.8 | 11.6 | 18.7 | |
| 警告 | 35.6 | 23.2 | 37.4 | |
| 指示 | 80.1 | 52.2 | 84.1 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.5 | 2.1 | 1.0 | |
| 85 dB (A) | 4.4 | 3.7 | 1.8 | |
| 80 dB (A) | 7.8 | 6.6 | 3.2 | |
| 75 dB (A) | 13.9 | 11.8 | 5.7 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 58.4 | 38.1 | 61.4 | |
| 警告 | 116.8 | 76.1 | 92 | |
| 指示 | 262.8 | 171.3 | 168.7 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 8.1 | 6.9 | 3.3 | |
| 85 dB (A) | 14.4 | 12.2 | 5.9 | |
| 80 dB (A) | 25.6 | 21.8 | 10.5 | |
| 75 dB (A) | 45.5 | 38.7 | 18.7 | |