產品資訊 "PY X-M-05-SSM 24VDC CL RAL3000"
PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 稳定的电流消耗 - 防止负载波动,确保系统平稳、可靠地运行
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 集成软启动模块 - 限制浪涌电流、防止欠压并提供极性保护
- 商品编号
- 21550801005
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 56 cd
- 镜片颜色
- 清除
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 173,46 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,42 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131131090
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- 商品编号
- 21550801005
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 56 cd
- 镜片颜色
- 清除
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 569,08 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 0,93 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131131090
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1018.25 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.18 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1016.09 KB | Download |
| Certificate CNBOP | PL | 289.17 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.77 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.79 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.19 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 650.76 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 650.76 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.89 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.69 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 12.6 | 6.4 | 13.6 | |
| 警告 | 25.2 | 12.8 | 27.2 | |
| 指示 | 56.7 | 28.8 | 61.2 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 41.3 | 21 | 44.6 | |
| 警告 | 82.7 | 42 | 66.9 | |
| 指示 | 186 | 94.5 | 122.7 | |