You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "PY X-M-10 115V AC YE RAL7035"

PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 稳定的电流消耗 - 防止负载波动,确保系统平稳、可靠地运行
  • 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 强劲的 10 J J 闪光灯 - 氙气闪光灯确保出色的可见度
技术数据
商品编号
21551153055
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
103.5-126.5 V
电压类型
AC
光强(cd)
129 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
263,26 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,4 kg
GTIN(EAN)
4061131131380
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
124 mm x 166 mm x 114 mm
商品编号
21551153055
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
103.5-126.5 V
电压类型
AC
光强(cd)
129 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
863,73 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
0,88 lb.
GTIN(EAN)
4061131131380
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1018.25 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.18 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1016.09 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Product sheet DE PDF 526.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.61 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.61 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 15.4 8.6 19.4
警告 30.8 17.2 38.8
指示 69.3 38.7 87.3

Technical Drawings