產品資訊 "PY X-MA-05 230V AC YE RAL3000"
PYRA 系列集声光报警器和氙气闪光灯于一体,既具备高性能的信号提示功能,又具有安装特别简便且安全的特点。灯光和声音可分别控制,并能灵活适应各种工业应用场景。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 预接线式声光报警器 - 通过单个接线端子实现快速布线和安装
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 商品编号
- 21554103000
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 187-255 V
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,105 A
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 101 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 8
- 可选外部音色数量
- 1
- 光强(cd)
- 49 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 162,25 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,62 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131131649
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 135 mm x 160 mm x 120 mm
- 商品编号
- 21554103000
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 187-255 V
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 101 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 8
- 可选外部音色数量
- 1
- 光强(cd)
- 49 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 532,33 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 1,37 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131131649
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 5.32 inch x 6.3 inch x 4.72 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 10.8 | 5.5 | 11.6 | |
| 警告 | 21.6 | 11 | 23.2 | |
| 指示 | 48.6 | 24.8 | 52.2 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 35.4 | 18 | 38.1 | |
| 警告 | 70.9 | 36.1 | 57.1 | |
| 指示 | 159.5 | 81.2 | 104.7 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |