You are currently viewing content for: 西班牙 · 中文

產品資訊 "PY X-MA-10 115V AC AM RAL3000"

PYRA 系列集声光报警器和氙气闪光灯于一体,既具备高性能的信号提示功能,又具有安装特别简便且安全的特点。灯光和声音可分别控制,并能灵活适应各种工业应用场景。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 预接线式声光报警器 - 通过单个接线端子实现快速布线和安装
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
技术数据
商品编号
21555154000
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
90-135 V
额定电流消耗 50Hz
0,33 A
电压类型
AC
最大声压(dB(A)@1m)
101 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-20 dB
闹铃音数量
8
可选外部音色数量
1
光强(cd)
82 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
209,9 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,66 kg
GTIN(EAN)
4061131131908
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(毫米)
134 mm x 172 mm x 114 mm
商品编号
21555154000
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
90-135 V
电压类型
AC
最大声压(dB(A)@1m)
101 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-20 dB
闹铃音数量
8
可选外部音色数量
1
光强(cd)
82 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
688,63 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
1,46 lb.
GTIN(EAN)
4061131131908
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(英寸)
5.28 inch x 6.77 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.42 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.79 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.34 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Product sheet DE PDF 838.38 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 838.38 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.83 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 12.8 7.1 16
警告 25.6 14.2 32
指示 57.6 32 72
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A) 2.2 2.9 1.4
85 dB (A) 3.8 5.2 2.5
80 dB (A) 6.8 9.2 4.4
75 dB (A) 12.1 16.3 7.8

Technical Drawings