You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PY X-S-05-PL 24 DC RD"

PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 高品质组件 - 即使经过800万次闪光,仍能保持70%的光通量,确保长久使用寿命
  • 性能等级 C - 满足功能安全要求
  • 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
技术数据
商品编号
21510805007
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,3 A
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,3 A
光强(cd)
18 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
98,34 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
性能等级
c
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
4
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
0,2 kg
GTIN(EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
86 mm x 110 mm x 81 mm
商品编号
21510805007
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,3 A
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,3 A
光强(cd)
18 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
322,64 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
性能等级
c
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
4
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
0,44 lb.
GTIN(EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 30.15 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 104.56 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 5.6 4.9 6.1
警告 11.2 9.8 12.2
指示 25.2 22.1 27.5