You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "Panel Mounting PA 1 / 5"

Panel Mounting PA 1 / 5
技术数据
商品编号
28300000007
配件/备件信号技术类型
外壳部分
ETIM-Class
EC002750
GTIN(EAN)
4061131152972
产品重量(千克)
0,13 kg
商品编号
28300000007
ETIM-Class
EC002750
产品重量(磅)
0,29 lb.
GTIN(EAN)
4061131152972
配件/备件信号技术类型
外壳部分
产品尺寸(英寸)
1.30 inch x 2.76 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Supple. control board PA1/PY S N/A pdf 407.39 KB Download