You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "Premium TTL-USB Konverter DTI/DTS/DTT 6000"

用于将Pfannenberg冷却装置与PC连接的接口适配器。
通信时需要使用Control Center V1.0或εCOOL-Plant V2.0及以上版本。
技术数据
商品编号
18310000004
ETIM-Class
EC000855
GTIN(EAN)
4061131084969
产品重量(千克)
0,04 kg
商品编号
18310000004
ETIM-Class
EC000855
GTIN(EAN)
4061131084969
产品重量(磅)
0,088 lb.
产品尺寸(英寸)
0.945 inch x 2.20 inch x 1.22 inch