產品資訊 "Pressure Balance Element M20 RAL7035"
Pressure Balance Element M20 RAL7035
- 商品编号
- 28112000047
- 配件/备件信号技术类型
- 外壳部分
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN(EAN)
- 4061131259466
- 产品重量(千克)
- 0,005 kg
- 商品编号
- 28112000047
- ETIM-Class
- EC002750
- 产品重量(磅)
- 0,011 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131259466
- 配件/备件信号技术类型
- 外壳部分
- 产品尺寸(英寸)
- 0.61 inch x 1.06 inch x 1.10 inch
技术数据