You are currently viewing content for: 越南 · 中文

產品資訊 "QUADRO F12-SIL 24 DC CL"

QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 采用独立电源供电的监控 - 在严苛环境下提供更高的安全性
  • 无电位触点 - 为任何控制系统提供简单且灵活的故障信号接口
  • 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
技术数据
商品编号
21041801601
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
光强(cd)
140 cd
镜片颜色
清除
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-30-55 °C
最大相对湿度(%)
95 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,6 kg
GTIN(EAN)
4061131119326
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
130 mm x 130 mm x 130 mm
商品编号
21041801601
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
光强(cd)
140 cd
镜片颜色
清除
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-22-131 °F
最大相对湿度(%)
95 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
1,32 lb.
GTIN(EAN)
4061131119326
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 155.68 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 167.31 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 155.43 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 216.42 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 216.42 KB Download
Certificate SIL_PL DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 421.72 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL N/A pdf 1.64 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 23.6 17.9 23.8
警告 47.2 35.8 47.6
指示 106.2 80.6 107.1

Technical Drawings