Quadro
QUADRO LED-Ex
Quadro 已拆卸的LED灯 8cd zone 2, 22
12-48VDC RAL7035 RGB
產品編號:
21109638009
QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 经Ex认证的设备 - 符合区域 2/22、类别 及分区 的要求
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
產品資訊 "QUADRO LED-RGB-3G/3D LV"
QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 经Ex认证的设备 - 符合区域 2/22、类别 及分区 的要求
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 21109638009
- 额定电压范围(直流)
- 12-48 V
- 电压范围(直流)
- 10.8-52.8 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 8 cd
- 镜片颜色
- 多彩
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大可视距离(米)
- 65,56 m
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 区域组气体
- IIC
- 区域组粉尘
- IIIB
- 区外范围气体
- 2
- 区外范围的粉尘
- 22
- 工作温度范围(°C)
- -25-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 95 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66/67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 0,41 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131128793
- ETIM-Class
- EC001335
- 产品尺寸(毫米)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- 商品编号
- 21109638009
- 额定电压范围(直流)
- 12-48 V
- 电压范围(直流)
- 10.8-52.8 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 8 cd
- 镜片颜色
- 多彩
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 215,09 ft.
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 区域组气体
- IIC
- 区域组粉尘
- IIIB
- 区外范围气体
- 2
- 区外范围的粉尘
- 22
- 工作温度范围(°F)
- -13-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 95 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66/67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 0,9 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131128793
- ETIM-Class
- EC001335
- 产品尺寸(英寸)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 550.52 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 550.52 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.79 MB | Download | |
| Conform. Quadro LED-RGB-3G/3D | N/A | 60.96 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507034_Rev00_Sep21_Quadro LED-RGB-3G_3D.pdf | N/A | 35.5 KB | Download | |
| Quick Guide Quad LED-RGB-3G/3D | N/A | 838.45 KB | Download | |
| MANUAL Quadro LED-RGB-3G/3D | N/A | 1.21 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 4.3 | 3.6 | 4.8 | |
| 警告 | 8.6 | 7.2 | 9.6 | |
| 指示 | 19.3 | 16.2 | 21.6 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 14.1 | 11.8 | 15.7 | |
| 警告 | 28.2 | 23.6 | 23.6 | |
| 指示 | 63.5 | 53.1 | 43.3 | |