Quadro
QUADRO LED-HI-TL3
Quadro LED交通信号灯 3-stages 80cd
115-230VAC/DC RAL7035 RYG
產品編號:
21106640008
QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
- 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
- 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
產品資訊 "QUADRO-LED-TL RD YE GN HV"
QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
- 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
- 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 21106640008
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 90-253 V
- 额定电压范围(直流)
- 115-230 V
- 电压范围(直流)
- 90-253 V
- 电压类型
- AC/DC
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
- 0,03 A
- 光强(cd)
- 80 cd
- 镜片颜色
- 红、黄、绿
- 光信号类型
- 连续光源
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大可视距离(米)
- 207,32 m
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 95 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 1,32 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131121435
- ETIM-Class
- EC001353
- 产品尺寸(毫米)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- 商品编号
- 21106640008
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 90-253 V
- 额定电压范围(直流)
- 115-230 V
- 电压范围(直流)
- 90-253 V
- 电压类型
- AC/DC
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(中等额定电压)
- 0,03 A
- 光强(cd)
- 80 cd
- 镜片颜色
- 红、黄、绿
- 光信号类型
- 连续光源
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 680,18 ft.
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 95 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 2,91 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131121435
- ETIM-Class
- EC001353
- 产品尺寸(英寸)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 660.08 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 660.08 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 505.44 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506684_Rev05_Feb21_Quadro_LED_TL_TLI.pdf | N/A | 56.15 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507040_Rev00_Sep21_Quadro_LED_TL_TLI.pdf | N/A | 33.21 KB | Download | |
| Quick Guide Quadro LED-TL | N/A | 301.5 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-TL | N/A | 505.44 KB | Download |