You are currently viewing content for: 西班牙 · 中文

產品資訊 "SPC 600 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A "

技术数据
商品编号
42226005001
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
额定电流消耗 50Hz
75 A
额定电流消耗 60Hz
75 A
60Hz 浪涌电流
35 A
IP保护(外部)
X5
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
74 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
74 dB(A)
相数
3
额定功耗 50Hz
35200 W
额定功耗 60Hz
35200 W
制冷剂类型
R410A
最高流体温度(°C)
30 °C
最低流体温度(°C)
15 °C
电压范围(50Hz)
360-440 V
额定电压范围(50Hz)
400-400 V
电压类型
AC
冷水机组辅助回路电压
24V DC
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 50/50
油箱容量(升)
10 L
流量(泵)(升/分钟)(50Hz)
500 L/min
泵压力(50Hz,巴)
3 bar
目标温度值的公差(±K)
1 K
连接(冷却介质)
2英寸
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
36000 W
冷却装置类型的简要说明
SPC 600
Area of application (market)
工业
工作温度范围(°C)
-30-55 °C
产品重量(千克)
420 kg
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(毫米)
2400 mm x 1200 mm x 440 mm
流量(泵)(升/分钟)(60Hz)
500 L/min
W15/A35 型号的制冷量(60Hz,W)
8000 W
电加热功率
2000 W
W18/A45 型号的制冷量(60Hz,W)
60000 W
W18/A45 型号的制冷量(50Hz,W)
60000 W
Modbus
是 (1)
商品编号
42226005001
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
额定电流消耗 50Hz
75 A
额定电流消耗 60Hz
75 A
60Hz 浪涌电流
35 A
IP保护(外部)
X5
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
74 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
74 dB(A)
相数
3
额定功耗 50Hz
35200 W
额定功耗 60Hz
35200 W
制冷剂类型
R410A
最高流体温度(°F)
86 °F
最低流体温度(°F)
59 °F
电压范围(50Hz)
360-440 V
额定电压范围(50Hz)
400-400 V
电压类型
AC
冷水机组辅助回路电压
24V DC
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 50/50
油箱容量(升)
10 L
油箱容量(加仑)
2,64 gal
流量(泵)(加仑/分钟)(50Hz)
132,09 gal/min
泵压力(50Hz,psi)
44 psi
目标温度值的公差(±K)
1 K
连接(冷却介质)
2英寸
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
36000 W
营销用最大制冷量(营销,BTU)
122830 btu/h
冷却装置类型的简要说明
SPC 600
Area of application (market)
工业
工作温度范围(°F)
-22-131 °F
产品重量(磅)
925,94 lb.
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(英寸)
94.49 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
流量(泵)(加仑/分钟)(60Hz)
132,09 gal/min
W15/A35 型号的制冷量(60Hz,W)
8000 W
W15/A35 型号的制冷量(60Hz,BTU)
27297 btu/h
电加热功率
2000 W
W18/A45 型号的制冷量(60Hz,BTU)
204728 btu/h
W18/A45 型号的制冷量(50Hz,BTU)
204728 btu/h
Modbus
是 (1)

Technical Drawings

SPC 600 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A

尺寸
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in