You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "Zener Barrier Z728 +Ve 28V DC 300 Ohm"

Zener Barrier Z728 +Ve 28V DC 300 Ohm
技术数据
商品编号
38109800000
配件/备件信号技术类型
前屏障
ETIM-Class
EC002750
GTIN(EAN)
4061131165767
产品重量(千克)
0,2 kg
商品编号
38109800000
ETIM-Class
EC002750
产品重量(磅)
0,44 lb.
GTIN(EAN)
4061131165767
配件/备件信号技术类型
前屏障
产品尺寸(英寸)
4.528 inch x 4.567 inch x 0.492 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.33 MB Download
Product sheet DE PDF 348.24 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 348.24 KB Download