產品資訊 "Zener Barrier Z787 +Ve 28V DC 300 Ohm 2-channel"
Zener Barrier Z787 +Ve 28V DC 300 Ohm 2-channel
- 商品编号
- 38109800002
- 配件/备件信号技术类型
- 前屏障
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN(EAN)
- 4061131246657
- 产品重量(千克)
- 0,15 kg
- 商品编号
- 38109800002
- ETIM-Class
- EC002750
- 产品重量(磅)
- 0,33 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131246657
- 配件/备件信号技术类型
- 前屏障
- 产品尺寸(英寸)
- 4.53 inch x 4.33 inch x 0.49 inch
技术数据