產品資訊 "Zener Barrier Z928 28V AC 300 Ohm"
Zener Barrier Z928 28V AC 300 Ohm
- 商品编号
- 38109300000
- 配件/备件信号技术类型
- 前屏障
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN(EAN)
- 4061131165750
- 产品重量(千克)
- 0,2 kg
- 商品编号
- 38109300000
- ETIM-Class
- EC002750
- 产品重量(磅)
- 0,44 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131165750
- 配件/备件信号技术类型
- 前屏障
- 产品尺寸(英寸)
- 4.528 inch x 4.567 inch x 0.492 inch
技术数据