篩選產品
PF IP54 产品目录
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7032 UL
- 商品编号
- 11611101000
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 9011 CBL UL
- 商品编号
- 11611101050
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 29m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 9011 A UL
- 商品编号
- 11611101053
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 29m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 A CBL UL
- 商品编号
- 11611101054
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 CBL UL
- 商品编号
- 11611101055
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11611101066
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 9011 UL
- 商品编号
- 11611101087
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 CBL
- 商品编号
- 11611101215
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 9011 UL
- 商品编号
- 11611151050
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 29m³/h 92 mm x 92 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 9011 A UL
- 商品编号
- 11611151053
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 29m³/h 92 mm x 92 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 A CBL UL
- 商品编号
- 11611151054
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 CBL UL
- 商品编号
- 11611151055
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 24m³/h 92 mm x 92 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11611151066
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 19m³/h 92 mm x 92 mm
48VDC IP54/NEMA Type 12 9011 A UL
- 商品编号
- 11611701053
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 19m³/h 92 mm x 92 mm
48VDC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11611701055
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 19m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011 CBL UL
- 商品编号
- 11611801050
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 25m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011 A UL
- 商品编号
- 11611801053
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 25m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035 A CBL UL
- 商品编号
- 11611801054
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 19m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035 CBL UL
- 商品编号
- 11611801055
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 19m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11611801066
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 19m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011 UL
- 商品编号
- 11611801087
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 19m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035 CBL
- 商品编号
- 11611801215
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 19m³/h 92 mm x 92 mm
12VDC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11611851055
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 70m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7032 UL
- 商品编号
- 11622101000