DTI 8401P

Outdoor Kühlgerät 2000 W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau

  • Low-Ambient-Paket - Für den Betrieb bis -40 °C und integrierter Heizung
  • Modbus-Kommunikation - Mit Modbus-RTU-Schnittstelle für eine einfache Maschinenintegration ausgestattet.
  • ETL-gelistet - Zertifiziert nach dem neuen UL-60335-Standard mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (auf Anfrage)
  • Hohe IP-Schutzart - IP55-Schutz für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen
  • F-Gas-ready - Sichere und regelungskonforme Lösung mit einem Kältemittel mit niedrigem GWP

R513A

Betriebs-temperatur

Schutzart

Technische Daten

DatenDTI 8401P
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A352000 W
A35/A501450 W
Umgebungstemperatur-40 … +55 °C
KältemittelR513A, 760 g
Schutzart
nach EN 60529
IP 55gegenüber dem Schaltschrank
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
KondensatabscheidungKondensat-Ablaufrohr

Weitere technische Daten finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 380 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 6,0 MB Download