You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 3041 115V 60Hz SC N12 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Datos técnicos
Número de artículo
13382344255
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,16
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
64 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
690 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
10 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
800 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
800 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
650 W
Cantidad de refrigerante (g)
400 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
40 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
10 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
150 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
325 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
CC / 10 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
23 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131064367
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
512 mm x 254 mm x 274 mm
Número de artículo
13382344255
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,16
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
64 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
690 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
10 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
2700 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
2200 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
14,1 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
104 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
50 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
191 cfm
Tipo y valor del fusible previo
CC / 10 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
62 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131064367
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
20.16 inch x 10 inch x 10.8 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.55 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 415.24 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.4 KB Download

Technical Drawings

DTS 3041 115V 60Hz SC N12 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
A
152.4 mm
B
230.3 mm
C
209.6 mm
D
26.1 mm
E
203.2 mm
F
225.6 mm
G
238.1 mm
H
14.3 mm
I
76.1 mm
X
255.3 mm
Y
515.2 mm
Z
274 mm
A
6 in
B
9.07 in
C
8.25 in
D
1.03 in
E
8 in
F
8.88 in
G
9.37 in
H
0.56 in
I
3 in
X
10.05 in
Y
20.28 in
Z
10.79 in