DTS 3000 Series
DTS 3245
Serie DTS 3000 Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 3200W
230VAC SC 7035 R513A
Número de producto:
13383839255
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3245 230V SC LTGY"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13383839255
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 73 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 2100 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 2100 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 20 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 3200 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 3200 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1900 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1200 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 1200 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 1200 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1200 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1200 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 20 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 2930-3810 W
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 68 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131067566
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1347 mm x 406 mm x 301 mm
- Número de artículo
- 13383839255
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 73 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 2100 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 2100 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 20 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 11000 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 6500 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 42,32 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 706 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 20 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 10000-13000 btu/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 150 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131067566
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 53.04 inch x 16 inch x 11.9 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.45 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.72 KB | Download |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 699.42 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3245 230V SC LTGY
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 427 mm
- B
- 280 mm
- C
- 135 mm
- D
- 348 mm
- E
- 25 mm
- F
- 9 mm
- G
- 330 mm
- H
- 537 mm
- I
- 35 mm
- J
- 92 mm
- K
- 126 mm
- L
- 209 mm
- M
- 198 mm
- N
- 192 mm
- O
- 214 mm
- P
- 114 mm
- Q
- 267 mm
- X
- 406 mm
- Y
- 1347 mm
- Z
- 301 mm
- A
- 16.81 in
- B
- 11.02 in
- C
- 5.31 in
- D
- 13.7 in
- E
- 0.98 in
- F
- 0.35 in
- G
- 12.99 in
- H
- 21.14 in
- I
- 1.38 in
- J
- 3.62 in
- K
- 4.96 in
- L
- 8.23 in
- M
- 7.8 in
- N
- 7.56 in
- O
- 8.43 in
- P
- 4.49 in
- Q
- 10.51 in
- X
- 15.98 in
- Y
- 53.03 in
- Z
- 11.85 in
Dimensiones