DTS 3000 Series
DTS 3241
Serie DTS 3000 Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 2000W
460VAC 3~ SC 7035 R513A
Número de producto:
13385736255
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3241 460V SC LTGY UL"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13385736255
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,43
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 73 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1400 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2000 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 2000 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1850 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 700 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 414-506 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 765 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 765 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 765 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 765 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 10 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 2051-2491 W
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 54 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068730
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1209 mm x 394 mm x 269 mm
- Número de artículo
- 13385736255
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,43
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 73 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1400 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 6825 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 6313 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 24,69 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 414-506 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 450 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 450 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 10 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 135,5 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068730
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 47.6 inch x 15.6 inch x 10.6 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 694.91 KB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 354.46 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 353.56 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 365.48 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Manual DTS 32xx | N/A | 129.3 KB | Download | |
| Supplement DTS 32xx 460V | N/A | 372.99 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3241 460V SC LTGY UL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 1209 mm
- Z
- 269 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 47.6 in
- Z
- 10.59 in
Dimensiones