You are currently viewing content for: Seychelles · español

Información sobre el producto "DTS 3441C 400/460V 3~ SC 7035 R513a"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Datos técnicos
Número de artículo
13581261105
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,28
Corriente de arranque a 60 Hz
105 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
4044 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
50 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
6192 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
6192 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
5334 W
Cantidad de refrigerante (g)
650 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
2114 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1359 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
960 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
CC / 50 A
rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
3531-6108 W
Peso del producto (kg)
103 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261360
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
1453 mm x 400 mm x 486 mm
Número de artículo
13581261105
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,28
Corriente de arranque a 60 Hz
105 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
4044 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
50 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
21128 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
18200 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
22,93 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
800 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
815 cfm
Tipo y valor del fusible previo
CC / 50 A
rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
12048-20840 btu/h
Peso del producto (lb.)
227,08 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261360
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
57.2 inch x 15.75 inch x 19.134 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.79 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.97 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.91 MB Download

Technical Drawings

DTS 3441C 400/460V 3~ SC 7035 R513a

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in