DTS 3000 Series
DTS 3141
Serie DTS 3000 Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 1300W
230VAC SC 7035 R513A
Número de producto:
13385441255
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3141 230V SC LTGY UL"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13385441255
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,64
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 900 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 900 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1300 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 1300 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 600 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 400 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 10 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 879-1172 W
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 38 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068419
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 748 mm x 395 mm x 237 mm
- Número de artículo
- 13385441255
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,64
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 900 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 900 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 4500 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2047 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 14,1 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 10 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 3000-4000 btu/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 83,78 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068419
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.99 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 418.92 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.68 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3141 230V SC LTGY UL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 300 mm
- B
- 310 mm
- C
- 130 mm
- D
- 292 mm
- E
- 25 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 7 mm
- I
- 360 mm
- J
- 265 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 748 mm
- Z
- 294 mm
- A
- 11.81 in
- B
- 12.2 in
- C
- 5.12 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.98 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 0.28 in
- I
- 14.17 in
- J
- 10.43 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 29.45 in
- Z
- 11.57 in
Dimensiones