- Empresa
-
Soluciones térmicas
- FIND A PRODUCT
- OBTÉN ASESORAMIENTO
- OBTENER AYUDA
- HERRAMIENTAS Y DESCARGAS
- Soluciones de señalización
- Centro de Experiencia
Filtro
Catálogo de calefactores con ventilador
FLH 250
Calentador con ventilador 250W abrazadera
115VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17025015007
FLH 250
Calentador con ventilador 250W abrazadera
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17025010007
FLH 250
Calentador con ventilador 250W abrazadera
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17025010107
FLH SLM 275
Calentador con ventilador 275W abrazadera
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17027610007
FLH 400
Calentador con ventilador 400W abrazadera
115VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17040015007
FLH 400
Calentador con ventilador 400W abrazadera
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17040010011
FLH 400
Calentador con ventilador 400W abrazadera
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17040010007
FLH 400
Calentador con ventilador 400W abrazadera
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17040010107
FLH-T 1000
Calentador con ventilador 1000W abrazadera +Thermostat
115VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17099315007
FLH-T 1000
Calentador con ventilador 1000W abrazadera +Thermostat
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17099310007
FLH-T 250
Calentador con ventilador 250W abrazadera +Thermostat
115VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17025315007
FLH-T 250
Calentador con ventilador 250W abrazadera +Thermostat
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17025310007
FLH-T 400
Calentador con ventilador 400W abrazadera +Thermostat
115VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17040315007
FLH-T 400
Calentador con ventilador 400W abrazadera +Thermostat
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17040310007
FLH-T 600
Calentador con ventilador 600W abrazadera +Thermostat
115VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17060315007
FLH-T 600
Calentador con ventilador 600W abrazadera +Thermostat
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17060310007
FLH-T 800
Calentador con ventilador 800W abrazadera +Thermostat
115VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17080315007
FLH-T 800
Calentador con ventilador 800W abrazadera +Thermostat
230VAC CLP CE UL
- Número de artículo
- 17080310007
PFH 1000
Calentador con ventilador compacto 1000W PTC
115VAC CE UL
- Número de artículo
- 17099615030
PFH 1000
Calentador con ventilador compacto 1000W PTC
230VAC CE UL
- Número de artículo
- 17099610030
PFH 1200
Calentador con ventilador compacto 1200W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
- Número de artículo
- 17099910030
PFH 200
Calentador con ventilador compacto 200W PTC
115VAC CE UL
- Número de artículo
- 17020615030
PFH 200
Calentador con ventilador compacto 200W PTC
230VAC CE UL
- Número de artículo
- 17020610030
PFH 300
Calentador con ventilador compacto 300W PTC
115VAC CE UL
- Número de artículo
- 17030615030