Convection Heaters
FLH-LST 20
Chauffage par convection 20W PTC câble
110-250VAC CBL CE UL
Réf. produit :
17002105017
La série FLH de radiateurs rayonnants avec limitation de la température de surface du radiateur (-LST) se compose de trois versions offrant des puissances de chauffage de 20, 30 et 50 watts. Ces appareils sont généralement utilisés dans les installations de bâtiments, où un contact accidentel avec les résistances chauffantes à l'intérieur des armoires de commande est possible, où les règles de sécurité interdisent les sources de chaleur nues, ou encore lorsque les éléments de structure voisins subissent les effets négatifs d'un dégagement de chaleur accru.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fixation par encliquetage
pour rail DIN de 35 mm
intégrée - Montage facile
- Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
- Disponible avec une borne de raccordement ou un câble de raccordement - Options de raccordement flexibles
- Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
Informations sur le produit "FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL"
La série FLH de radiateurs rayonnants avec limitation de la température de surface du radiateur (-LST) se compose de trois versions offrant des puissances de chauffage de 20, 30 et 50 watts. Ces appareils sont généralement utilisés dans les installations de bâtiments, où un contact accidentel avec les résistances chauffantes à l'intérieur des armoires de commande est possible, où les règles de sécurité interdisent les sources de chaleur nues, ou encore lorsque les éléments de structure voisins subissent les effets négatifs d'un dégagement de chaleur accru.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fixation par encliquetage
pour rail DIN de 35 mm
intégrée - Montage facile
- Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
- Disponible avec une borne de raccordement ou un câble de raccordement - Options de raccordement flexibles
- Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
- Puissance de chauffage électrique
- 20 W
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 110-250 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 110-250 V
- Température maximale de surface (°C)
- 55 °C
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Type de raccordement
- Câble
- Poids du produit (kg)
- 0,35 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074779
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (mm)
- 70 mm x 60 mm x 132 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 20 W
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 110-250 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 110-250 V
- Température maximale de surface (°F)
- 131 °F
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Type de raccordement
- Câble
- Poids du produit (lb.)
- 0,772 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074779
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (pouces)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 5.2 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 128.35 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 128.35 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.7 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 95 mm
- Y2
- 37 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 3.74 in
- Y2
- 1.46 in
- Z
- 1.97 in
Dimensions